使用FuSa RTS,开发人员可以获得一个稳健的实时操作系统(RTOS)、独立的处理器抽象层和经过验证的C库,这些库已由Arm架构专家针对Cortex-M处理器进行了高度优化。
FuSa RTS可作为单独许可的产品使用,与Arm Keil MDK完美集成,并采用经过安全认证的Arm C/C ++编译器显著简化了安全应用的系统设计、开发、验证和认证过程。
Arm FuSa RTS包内含以下组件:
- FuSa RTX RTOS:Arm Cortex-M处理器的确定实时操作系统。
- FuSa事件记录器:具有在应用程序代码中轻松记录事件和收集执行统计信息的功能。
- FuSa CMSIS Core:经验证独立于供应商的处理器资源软件接口。
- FuSa C库:C库函数的一个子集,适用于开发安全关键的嵌入式应用程序。
- 安全包:说明安全环境中FuSa RTS用法的文档集。
支持的器件 | STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球