AZURE RTOS FileX的特点
尺寸小巧
- FileX的占用空间极小,仅有8.6KB到12KB,用于基本的文件读/写支持。对于一个媒体实例,FileX RAM的最小使用量约为1.8KB,并且只有512字节的逻辑扇区缓存。
通过TUV预认证
- FileX已通过SGS-TUV Saar认证,可用于安全关键系统,符合IEC-61508 SIL 4、IEC-62304 SW C类安全、ISO 26262 ASIL D和EN 50128标准。
快速执行
- FileX提供逻辑扇区缓存以及FAT条目缓存。两者的大小由应用程序直接控制。此外,FileX提供连续的集群分配和直接连续的集群读写。整个扇区的读/写请求直接在应用程序缓冲区和介质之间完成,即不进行中间缓冲
先进技术
先进的FileX技术包括以下内容:
- 支持FAT 12/16/32和exFAT
- 支持多分区
- 自动缩放
- Endian中性
- 支持长文件名和8.3
- 支持可选容错
- 逻辑扇区缓存
- FAT条目缓存
- 集群预分配
- 支持连续文件
- 可选性能指标
- TraceX系统分析支持
NOR/NAND磨损均衡(LEVELX)
- LevelX是Express Logic的NOR/NAND FLASH磨损均衡产品。LevelX可以与FileX结合使用,也可以作为应用程序的独立、直接读/写FLASH扇区库。
较快的产品上市时间
- FileX易于安装、学习、使用、调试、验证、认证和维护。因此,FileX是嵌入式物联网设备广受欢迎的FAT文件系统之一。
以下各项解释了我们一贯的上市时间优势:
- 质量文件
- 完整的源代码可用性
- 易于使用的API
- 全面先进的功能集
高质量的完整源代码
从一开始,FileX的设计便是具有完整C源代码的商业级FAT文件系统解决方案。多年来,FileX源代码在质量和易理解性方面树立了标杆。此外,每个文件都配有一个函数的传统实现了便捷的源代码导航
除此之外,也可以通过直接联系Express Logic获得免费评估和完整源评估。
产品包括用户手册、大多数情况下的自述文件、完整的源代码和3个月的支持。
免版税
FileX具有免版税许可,仅需较低的制造成本
我们可为客户提供一整套价格合理的产品许可证。
单一产品许可证
- 制造商可使用一个产品编号生产一种特定的产品。不允许出现功能、性能或多个产品编号的变化。
单一产品——扩展品牌
- 允许开发单一产品,但以不同的产品编号或型号名称销售。不允许出现任何功能或性能方面的变化,仅限于产品名称。
系列产品许可证
- 允许开发和销售多种相关产品。可能具有不同的功能和性能,但必须是相同的产品类型。
微处理器许可证
- 允许制造任何类型的产品,只要基于指定的微处理器。允许功能、性能和产品名称的无限变化。
OEM许可
- 此许可证允许在指定的OEM产品中使用ExpressLogic产品。Express Logic产品可用于开发,然后部署在指定的OEM产品中。
支持的器件 | STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球