我们对嵌入式系统有深入的了解,并且在裸机、Zepyher OS、嵌入式Linux、FreeRTOS™以及其他众多RTOS平台上具有丰富的固件开发经验。
敏捷软件开发:
使用敏捷软件开发方法,我们能够提前交付并通过自适应规划和演化开发不断改进代码。
我们为各种客户提供过200余种设计方案,创建了大量经过验证和测试的嵌入式软件组件,可供重复使用。其中包括底层驱动程序、堆栈、算法等。
通过定期进行系统性的源代码检查,我们能够发现初期开发阶段遗漏的错误。通过定期代码审计,我们能够发现错误、安全漏洞或违规编程,从而提高软件的整体质量。
支持的器件 | MEMS, ST25DV, STM32WB, STM32 |
建议的服务 | Application SW, Certification, Consulting, Embedded SW, Industrial Manufacturing (final commercial product), End Customer Product Prototyping, Firmware Design, Software Design, System Architecture, System Design, Test and Certification, Testing, Verification |
地点 |
Served Countries:
全球