Byte Lab提供全方位的产品设计服务,包括:
- 电子器件开发
- 嵌入式软件开发
- 工业设计与开发
- 设计验证测试
- 快速原型制作
- 制造
我们在模拟、数字和RF设计方面具有丰富的经验。我们的工程师团队为各种客户提供过200余种电子设计方案,积累了宝贵的经验。对我们来说,为您的产品进行设计就是整合验证和测试大量设计方案的过程。
多年来,我们设计过的电路不计其数,如DC-DC转换器、通信接口、传感器、微控制器、信号处理链等。近年来的趋势是向超低功耗的电池供电设备发展,而这也是我们擅长的领域。
我们设计的大多数器件都或多或少具备无线连接功能。我们曾经使用过的无线技术包括2G、3G和4G蜂窝网络、蓝牙、Wi-Fi、Lora、Sigfox、专有的868 MHz、RFID、NFC和GPS。
我们选择价格最低的元件,同时确保质量。成本效益是我们深厚经验的体现,我们知道什么能用,价格又是多少。
如需了解我们实现的更多信息,请访问项目示例
支持的器件 | MEMS, ST25DV, STM32WB, STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球