Clarinox调试工具提供内置的协议分析仪,支持对复杂的无线设备进行更快速的调试。此外,它还提供线程、内存使用和内存泄漏分析。这些工具的叠加作用有助于应用调优和问题沟通。用户可以根据需要添加自定义插件,通过单一物理介质访问控制台界面。
ClariFi调试器可以在两种不同的模式下工作。首先,可用作先进的记录器;其次,可作为交互式工具,在目标设备上运行所需的测试。
ClariFi Test Architecture平台为嵌入式开发人员提供了自动化的测试环境,以便在各自的目标设备上快速运行测试,无需重新编译。这是通过简单的Lua脚本接口实现的,目标设备借此被配置为服务器设备,可响应来自ClariFi客户端接口的请求。
用户存储调试器日志文件并与团队成员或Clarinox进行交换,从而沟通可能出现的问题。
插件可以将调试目标发送的特定消息传递给调试工具。通过插件接口定义插件,为开发人员提供灵活性,从而添加自己的调试功能。
特性:
- 对实施方案的详细分析
- 根据需要捕获调试数据
- 协议/应用程序性能分析
- 交互式测试,无需重新编译
- 通过以太网、JTAG、UART进行连接
- 后期处理,用于测试结果调试
- 使用RPC时,通过API在处理器之间传递消息
- 调试较为罕见的问题
- 内存使用和内存泄漏分析
- 性能分析
- 可以通过C++ 或Lua开发插件
- 操作简单,易于学习
- 每位工程师均可使用
- 减少总体调试时间
支持的器件 | STM32MP1,STM32 |
工具类型 | Debugger |
地点 |
Served Countries:
全球