十多年来,Clarinox与国内外客户合作开发了突破性的嵌入式无线产品。我们运用丰富的经验为一系列嵌入式平台实现了IEEE802.11a/b/g/n/ac/i/r/h、AP、STA、P2P以及GO。
ClarinoxWiFi协议栈功能:
- 支持AP、STA和P2P模式
- 同时支持多个角色
- ClarinoxSoftFrame架构将应用程序与较低的层隔离;可以与任何RTOS/OS和TCP/IP协议堆栈配合使用
- 支持广泛的嵌入式平台
- 启用单线程和多线程应用程序
- 提供阻塞和非阻塞API调用
- 内置的协议分析工具支持更快速的调试
- 广泛的驱动级API,用于管理和配置无线链路和网络
- 实现包括安全架构、SoftAP、SoftMAC和Supplicant
- 适用于信息娱乐、数据传输、导航、视频流和医疗保健设备等应用
兼容:
- ClarinoxWiFi协议软件集成到ClarinoxSoftFrame架构中,促进了与Clarinox支持的其他技术(如Bluetooth Classi和Bluetooth Smart)的无缝兼容
灵活:
- ClarinoxWiFi协议栈可在ClarinoxSoftFrame中间件支持的相同目标平台上使用
支持的器件 | STM32F4,STM32F7,STM32H7,STM32L5,STM32MP1,STM32U5 |
Software Function | 连接 |
中间件 | WIFI |
可交付成果 | 二进制文件 |
许可类型 | 商业 |
地点 |
Served Countries:
全球