Collabora | 开源软件咨询
Collabora是一家专注于开源软件领域的全球咨询公司。服务范围从单行代码修复到为客户制定长期的开源战略计划。
Collabora的专业知识涵盖了开源软件开发的所有关键领域,从引导加载程序和内核赋能一直到2D/3D图形和多媒体。
如果意法半导体的客户对STM32系列通用32位微处理器(MPU)的多媒体功能感兴趣,Collabora是唯一适合的服务提供商。
对于任何需要对媒体内容进行捕获、转码、播放或流式传播的嵌入式设计,Collabora可以帮助您通过STM32 MPU实现目标。除了重要的开源项目,Collabora还积极参与标准和规范组织。作为意法半导体在捕获接口、图形驱动和显示控制器交叉领域的合作伙伴,Collabora提供业内独步的多媒体专业知识。
Collabora服务领域和项目:
- Linux内核、模块和驱动程序
- 音频:ALSA、PipeWire、PulseAudio
- 显示器:DRM、Wayland & Weston
- 摄像头与捕获:相机传感器、ISP、图像处理器、Video4Linux2和libcamera
- 编解码器:硬件加速和软件
- 机器学习:ONNX、Apache tvm、ncnn、PyTorch、TensorFlow、mlpack
- 多媒体框架:GStreamer、FFmpeg、libVLC
- GStreamer:硬件赋能、通道设计
- 开放式GPU驱动:Mesa 3D图形库(Vulkan、OpenGL ES)、Panfrost(Arm Mali)、PanVK
- 面向嵌入式系统的持续集成和交付
- 原子更新、回滚等
- Debian、APERTIS、Yocto、Arch等
建议的服务 | Application SW, Consulting, Embedded SW, Quality Mgt, Software Design, System Architecture, Testing, Verification |
地点 |
Served Countries:
全球