Digi ConnectCore Smart IOmux有助于简化Digi ConnectCore SOM设计的引脚配置。输入项目所需的接口列表,并使用Smart IOmux图形界面模拟配置选项,从而为硬件原理图开发确定完整的引脚分配。
现在的多处理器和微控制器允许多个功能在单一引脚复用。由于这些设备支持更多的功能和更高的灵活性,配置微处理器的引脚布局以及相关SOM正变得愈加复杂。一些型号允许8个或更多的功能;通常,相同的功能可以在多个引脚上启用。此外,还可以根据底层硬件的具体情况调整每个引脚的电气特性。The Digi ConnectCore Smart IOmux大幅简化了引脚配置和分辨率,有助于精简这些耗时的复杂任务。
硬件工程师必须确定特定模块能否满足设计要求,并通过配置引脚来支持必要的功能。Smart IOmux可帮助完成该任务,消除出错的风险。
- 简化硬件引脚配置
- 启用其他ConnectCore SOM的兼容性选项
- 消除引脚分配的复杂性
- 完整的引脚分配表
- 由硬件工程师在运营级板件设计时使用
支持的器件 | STM32MP1 |
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
全球