Digi ConnectCore Smart IOmux有助于简化Digi ConnectCore SOM设计的引脚配置。输入项目所需的接口列表,并使用Smart IOmux图形界面模拟配置选项,从而生成与所需功能匹配的设备树代码片段。
现在的多处理器和微控制器允许多个功能在单一引脚复用。由于这些设备支持更多的功能和更高的灵活性,配置微处理器的引脚布局以及相关SOM正变得愈加复杂。一些型号允许8个或更多的功能;通常,相同的功能可以在多个引脚上启用。此外,还可以根据底层硬件的具体情况调整每个引脚的电气特性。The Digi ConnectCore Smart IOmux大幅简化了引脚配置和分辨率,有助于精简这些耗时的复杂任务。
固件工程师必须为设备上运行的软件配置电气数值和IOmux数值。Smart IOmux可帮助完成该任务,消除出错的风险。
可以使用硬件工程师Smart IOmux项目,配置每个引脚的电气数值,并生成与所需功能匹配的Linux设备树配置代码片段。
- 简化了引脚配置
- 配置IOmux数值和电气数值
- 生成Linux设备树配置
- 由固件工程师用于配置引脚的电气参数和复用功能
支持的器件 | STM32MP1 |
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
全球