通过这一基于深度实验室的设计研讨会,学习如何快速并轻松地从零开始设计数字电源,并获得价值2500多欧元的免费软件用于轻松设计。
本次研讨会为期4天(第1-3天上午9:00 -下午5:00,第4天上午9:00 -下午4:00,以便于交通出行),面向需要设计稳定的高性能数字电源和数字PFC的模拟PSU设计人员和嵌入式系统工程师。
研讨会期间,您将学习如何设计稳定的模拟和数字控制回路(应用于电压模式和电流模式下的DC/DC和离线应用)。第1天到第3天,您将在我们设备齐全的实验室中设计、编码、实现和测试几款数字电源。第4天,我们将详细介绍如何设计和实现数字PFC,以满足我们行业的最新需求。
首先,我们会在课堂上探讨工程概念、理论材料和具体的设计步骤,然后在实验室中进行大量的数字电源实操练习,将理论知识付诸实践。本课堂所授的设计实践可应用于任何MCU,所有实验成果都运行在基于STM32G474的Arm平台上。
所有学员将收到:
- 为期4天的集中工程知识培训和实验室实操练习
- 面向Biricha的电源设计软件WDS和PFC回路设计软件PLD的免费商用许可证,价值超过2500欧元,可帮助您实现自动化设计,缩减工作量
- 所有必要的软件模板和易于上手的编程练习,帮助您启动自己的数字电源项目。
- 研讨会材料,实验室笔记,午餐和茶点
培训宣传册。
持续时间 | 32 |
小时/周 | 32 |
语言 | English |
Delivery | Classroom |
亲自动手 | Yes |
支持的器件 | STM32F3;STM32G4 |
核心议题 | STM32 Digital Power Supply |
位置 | Germany, UK, USA |
地点 |
Served Countries:
欧洲, 北美