Embedded Wizard采用TARA Systems的嵌入式GUI技术,该解决方案可为微控制器(即使资源有限)创建复杂的图形用户界面。
借助Embedded Wizard的WYSIWYG编辑设备,可在PC上进行即时原型设计、仿真和调试,而无需编译、链接和烧录到目标MCU,从而能够加快您的GUI开发。
Embedded Wizard生成纯ANSI-C源代码,不进一步依赖于任何其他软件栈或组件。创建的GUI在裸机上运行或借助任意RTOS(实时操作系统)运行。
借助Embedded Wizard,您可以利用Chrom-ART图形加速器™(可用时)来优化UI(用户界面)性能。
Embedded Wizard支持您为不同用例创建具有不同变体(各种样式、屏幕分辨率等)的GUI项目,并可在一个GUI项目中管理这些项目。这通过全面的OOP(面向对象的编程)和UNICODE支持来实现。
您可以通过即用型小工具、模板和示例,快捷地启动新的GUI项目。
TARA Systems的Embedded Wizard也允许为其他非嵌入式系统创建GUI,从而使用户能够通过Windows®、web或本机移动应用程序等来执行用户验收测试。
主要特性:
- 高度优化型ANSI-C源代码生成过程,基于舒适的WYSIWYG(所见即所得)编辑方法
- 通过支持多种色彩格式和色深(如RGBA8888、RGBA4444、Index8和4位灰度)来实现极低的内存占用
- 适用于Index8色彩格式的自适应调色板(CLUT)
- 直接通过Flash存储器来访问位图和字符串资源,以便实现最低的RAM消耗(如对仅使用SRAM的系统)
- 能够生成与物理帧缓冲器的屏幕方向不同的GUI(图形用户界面)应用,或在保持相同的性能的前提下显示。在运行时期间未涉及其他软件或硬件旋转操作
- 高度优化的图形引擎只更新必要的区域(“脏矩形”),仅有效地绘制可见对象并排除所有不可见或隐藏的对象
评估版本:是
可交付成果:二进制
许可类型:许可证
有关合作伙伴产品/服务的更多信息,请访问:www.embedded-wizard.de/platforms/stmicroelectronics
支持的器件 | STM32MP1,STM32 |
Software Function | 显示 |
中间件 | 图形界面 |
地点 |
Served Countries:
全球