在制造工厂(特别是极端环境)中,可用电力受到限制。大多数包含以太网控制器 (MAC) 的微控制器在此类环境中会耗电过多。低功耗微控制器和外部控制器(用于过程自动化特定协议,如Ethernet-APL)的专门组合解决了电源要求。
Ethernet-APL标准化以太网高级物理层 (APL) ,用于两线数据传输。它基于IEEE 802.3cg-2019修正案中定义的单对以太网 (SPE) 标准10BASE-T1L,并专门针对制造工业用途进行了扩展。它支持通过较长电缆(最长1000米)实现从现场到控制系统的快速而稳定的IP通信,满足制造工厂现场操作所需的可靠性、保密性,以及安全性要求。
Ethernet-APL通过一根双绞线(2线)电缆确保协议传输和供电,同时为危险区域内的安全操作提供保护措施。它的设计目的是支持具有可选冗余或故障切换概念的不同安装拓扑。根据IEC规范,它还支持现场仪器的验证、安装和安全操作实施。
Ethernet-APL提供TCP/IP模型的网络接口层,连接到SEGGER的IP协议栈emNet提供的模型的更高层。与超低功耗微控制器组合之后,emNet能够以较小的内存需求和简单的集成提供优越性能,无需操心配置事宜。它可以提供优异的网络性能,以及较高效的Flash存储器、RAM和整体处理速度,因此,同样适用于低频率的小型超低功耗微控制器。
支持的器件 | STM32L4 |
Software Function | 制程 |
可交付成果 | 源文件 |
许可类型 | 授权费 |
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
全球