FSF系列是一种柔性烧结铁氧体薄片,由于具有高磁导率,因此可抑制金属的影响,从而改善多种应用的通信,例如:NFC、RFID设备和无线充电器。
1)高磁导率
改善设备性能,例如:增加多个应用的通信距离。FSF131和FSF151在13.56MHz时具有相对较高的μ’和较低的μ'' ,因而可以提高NFC和RFID设备的性能。FSF201和FSF501在100-200kHz时具有相对较高的μ’和较低的μ'' ,因而可以提高无线充电器的性能。
2)柔性铁氧体薄片
我们的铁氧体薄片由烧结铁氧体陶瓷、PET薄膜和胶带层压而成。狭缝成型使得层压铁氧体片具有柔性。然而,在调谐的频率范围内,其仍然保持相对较高的μ’和较低的μ'',因此适用于紧凑型移动设备。
有关合作伙伴产品/服务的更多信息,请访问: www.maruwa-g.com/e/products/electronic-parts/000340
Device Type | 集成模组 |
功能 | Customized Passive Device |
地点 |
Served Countries:
日本, 欧洲, 北美