- 紧凑型设计,可实现更高程度的机械集成;
- 支持多种通信协议(JTAG、SPI、I2C、BDM、UART…)的独立ISP通道;
- 每个通道有8个数字I/O线路,以及专用的接地回路线路;
- 两个可编程输出电压线路;
- 1 GB的板载动态存储器;
- 用于带时间戳的日志文件的板载计时器和日历;
- 速度高达1 Gbit/s的高速以太网接口(光学隔离、自动交叉功能);
- USB 2.0高速通信接口(光学隔离);
- 面向独立操作的ATE接口(光学隔离);
- 每个通道的电源电压和电流测量;
- 15V电源输入;
- 每个通道的运行状态LED;
- 面向可选的继电器安全栅工具的集成控制;
- 96引脚DIN系统级编程连接器;
- 支持eMMC和NAND存储器。
新的图形用户界面(工作台)可减少总体配置工作量,指导客户通过便捷的鼠标点击操作来创建项目,检测目标设备与客户固件之间的不一致以及电源设置。
支持的器件 | STM32;STM8 |
工具类型 | In-Circuit Programmer |
地点 |
Served Countries:
全球