“灵活的安全RTOS”是一个具有独特属性的预认证实时内核。可在单个内核上执行具有不同安全功能的多个软件组件。甚至可以使用非安全库:
(1)实时内核使用过程模型,该过程模型无需更改单独软件组件的源代码。
(2)此外,开发过程专为项目特定变更的成本效益和快速认证而设计。变更可能是:变更了编译器,扩展了RTOS功能集或对实际多处理提供支持。
该认证适用于不同的市场:
- 工业用途(IEC61508)
- 汽车市场(ISO26262)
- 用于医疗(IEC62304)
评估版本:是,
可交付成果:源
许可证类型:许可证
许可证简短说明:基于项目, 免版税
有关合作伙伴产品/服务的更多信息,请访问:www.embedded-office.com/en/safety-rtos
支持的器件 | SPC56;STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球