FreeRTOS™内核是市场领先的实时操作系统(RTOS),并且是微控制器和小型微处理器实际在用的标准解决方案。FreeRTOS支持包括Armv8-M在内的40多种架构。该系统由专业人员开发,经过严格的质量控制,稳健可靠,能自由嵌入商业产品中,无需暴露您的专有源代码。
FreeRTOS已成为微控制器的标准RTOS,采用开发和分发模型,消除了对使用自由软件的异议,提供了一种真正令人放心的自由软件模型。自2017年以来,FreeRTOS内核一直是MIT授权的AWS开源项目。
FreeRTOS完全免费,即使在商业应用中使用也是如此。您可以同成千上万家公司一道,使用FreeRTOS将产品推向市场,而无需与AWS交涉,更不用支付任何费用。 您也可以选择使用具有商业许可证的FreeRTOS,获得额外的技术支持、书面保证或赔偿以及专业的中间件产品,前提是要遵守各个FreeRTOS战略合作伙伴提供的条款。
FreeRTOS生态系统产品
- FreeRTOS+™是一组精选的FreeRTOS™附加组件展示平台。
- Amazon FreeRTOS将麻省理工学院许可的安全和连接软件库添加到FreeRTOS内核中,以创建物联网操作系统,使您可以轻松安全地将小型低功耗器件连接至云服务。有关Amazon FreeRTOS的概述,请访问https://www.st.com/en/embedded-software/amazon-freertos.html#overview。
- FreeRTOS+Trace™是一款针对FreeRTOS应用的运行时诊断工具。FreeRTOS+Trace™拥有20多个图形互连视图,已成为不可或缺的调试和优化工具。
- FreeRTOS+CLI是FreeRTOS™的一个高效且可扩展的命令行接口RAM。
- FreeRTOS+CLI是FreeRTO的一个高效且可扩展的命令行接口RAM。
- FreeRTOS+TCP是FreeRTOS的一个可扩展式开源且线程安全的TCP/IP堆栈。FreeRTOS+TCP提供了一个基于标准的常见Berkeley套接字接口,使其简单易用并能尽快地进行学习。高级用户还可以使用另一种回调接口。
- FreeRTOS+UDP是一个小型全线程感知、基于套接字的高效UDP/IP (IPv4)栈。
支持的器件 | STM32 |
Software Function | 制程 |
中间件 | RTOS |
可交付成果 | 源文件 |
许可类型 | 免费 |
地点 |
Served Countries:
全球