GangFlasher
面向STM32 MPU和MCU的安全Gang编程器
安全且快速的GangFlasher-ST为强大的STM32 MPU系列量身定制。GangFlasher-ST可通过USB同时刷写多达8个目标。在STM32MP1上,软件可达到每个目标高达40 MB/s的下载速度。因此,GangFlasher-ST比标准DFU-USB连接快10到20倍。该软件兼容安全密钥配置 (SSP) 等安全配置机制,同时也支持Octavo等第三方供应商的定制STM32MP板。
此外,GangFlasher-ST还可通过DFU-USB支持安全STM32 MCU(如L5、U5、H7、WB等),从而在兼容的微控制器上实现安全固件安装 (SFI)。
主要特性:
- 可使用USB在STM32MP1上以高达40 MB/s的速率对8个目标进行并行编程
- 支持eMMC、SD卡、NOR、SPI-NAND和OTP存储器
- 预配置的意法半导体板,无缝支持定制板
- 支持MPU的安全密钥配置 (SSP)
- 支持MCU的安全固件安装 (SFI)
GangFlasher-ST
支持的器件 | STM32MP1,STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球