STM32Cube中基于Quectel BC28 NB-IoT模组的软件扩展包,提供了将意法半导体的开发板和Quectel BC28扩展板连接到阿里云物联网平台的应用示例。该应用实例展示了在STM32平台上编译并运行的阿里云iotkit C-SDK。
I-CUBE-QUECTEL可在NUCLEO-L476RG、X-NUCLEO-IKS01A2和BC28-TE-B开发板上运行。
其中包括将温湿度以及压力数据从设备端到云端遥测报告的示例。
I-CUBE-QUECTEL具有以下特性:
- 可使用NB-IoT运行固件示例,为连接到阿里云物联网平台的设备应用程序提供快速评估和开发支持。
- NB-IoT连接
- 连接至阿里云物联网平台
- 传感器扩展板X-NUCLEO-IKS01A2对以下参数进行测量和报告:
- 温度
- 湿度
支持的器件 | STM32 |
地点 |
Served Countries:
中国, 印度, 印度尼西亚, 日本, 菲律宾, 俄罗斯, 新加坡, 韩国, 泰国, 越南, 澳大利亚, 南非, 丹麦, 法国, 德国, 意大利, 荷兰, 波兰, 罗马尼亚, 斯洛文尼亚, 西班牙, 瑞典, 土耳其, 英国, 阿根廷