12/8/4通道ICP2-COMBO(G3)编程器是大批量生产环境的首选工具。这种高速生产级编程器可以通过菊花链配置扩展到60个通道,适合不间断的大规模生产作业。
该编程器支持流行的编程接口,包括ICSP、SWD、JTAG、UPDI、I²C、SPI、TPI、PDI、UART、Microwire、SWIM、SWI、BDM、C2、SBW等,可以与各种嵌入式MCU配合工作。
可扩展的高速编程装置
- 超快速编程,最多同时支持60通道
- 内置光继电器隔离栅,用于目标线路
- 控制和通信线路的电流隔离
LAN、USB和RS-232接口
- 每个通道具有板载的32MB Flash存储器,用于非易失性存储HEX、配置,以及序列化文件(六种环境)
- 多个序列化方案:顺序、随机、伪随机,以及用户文件(1-8字节),自动“retlw”或“原始数据”
- 测试Vdd和Vpp用于过载,有软件指示
- 尺寸︰215 x 118 x 90mm
可编程硬件
- 有线远程编程和环境切换:Go/Pass/Fail/Env
- 可编程Vdd(1.8 - 5.5V)和Vpp(1.8 - 13.5V)
- Vdd和Vpp之间的可编程延迟(0.1 - 250ms)
- 可编程时钟/数据速率(500KHz - 10MHz)
- 可编程Vdd源:ICP2-COMBO(G3)或目标
- Vdd电流限制:250mA/通道
避免在上下电时损坏连接的微控制器。
支持的器件 | BlueNRG,STM32,STM8 |
工具类型 | In-Circuit Programmer |
地点 |
Served Countries:
全球