Prevas拥有斯堪的纳维亚地区的大型独立工业Linux团队,能够设计、开发、定制和全程维护工业级嵌入式Linux板级支持包 (BSP) - 包括各种Linux(如Android和uClinux)。此类服务由工业Linux内部的核心团队,以及Prevas内部一些具有Linux能力的专家负责。
Prevas的工业Linux领域专业服务涵盖了专业BSP工作的所有方面。
Prevas可确保所有开发有效执行,并将专业的生命周期维护作为BSP的质量目标。从赋能高质量BSP所需的早期规范和技术决策入手。继续使用快速启动BSP快速跟踪早期的实操测试和评估,包括面向内部开发的教育研讨会。
随着完全定制的工业Linux(纯Linux、Android或uClinux)BSP(包括应用软件开发工具包、定制的内核、自举程序、文件系统,以及部署集成)的交付,开发工作即告完成。
交付之后,Prevas会继续对已交付的BSP负责。Prevas为工业级BSP开发了生命周期维护计划,确保BSP的持续升级和功能增强,维持BSP的价值。
当产品的生命周期即将结束时,Prevas会帮助提高BSP工作的可重用性,从而简化未来新软件平台的开发(即使产品已经使用了15-20年)。
Prevas是历史悠久的专业级工业Linux供应商。Prevas支持嵌入式Linux的各个方面,为合作伙伴和客户提供重大价值:
- 内核开发和优化
- 自举程序开发、集成,以及优化
- 应用开发
- 支持所有已知的构建和集成工具,
- Yocto
- LTIB
- Buildroot
- 等
- 生产和支持工具的开发与优化
- 深入的Linux调试
- Linux系统优化
建议的服务 | Consulting, Firmware design, Hardware Design, Software Design, System Architecture, System Design, Verification, Testing |
地点 |
Served Countries:
全球