新推出的LitePoint® IQxel-M™测试系统在速度和效率方面取得重大进步,可以对多达四个无线设备进行并行测试。该解决方案非常适合大批量生产环境,能够测试多种连接标准,包括802.11、Bluetooth®、ZigBee®、Z-Wave®、WiSUN®、LTE-U和DECT,以及所有导航和广播标准,同时提供超高的可靠性和测试速度。
支持的无线标准
- 802.11a/b/g/n/p/j
- 802.11ac(可选)
- 802.11ah(可选)
- Bluetooth 1.x、2.x、3.0、4.x、5(可选)
- DECT(可选)
- ZigBee/IEEE 802.15.4(可选)
- Z-Wave / ITU-T G.9959(可选)
- WiSUN / MR-FSK IEEE 802.15.4g(可选)
- LTE-U Small Cell(可选)
- GPS(可选)
- GLONASS(可选)
- COMPASS(可选)
- Galileo(可选)
- FM(可选)
- ISDB(可选)
- 增加了更多标准功能…
系统功能和特点
可靠而紧凑的设计
- 底座高度为2U,适合标准的19”机架
最快速、轻松的工厂测试能力
- 采用简单而可靠的架构,易于集成到自动化测试解决方案和大批量设备制造应用中
- 标准千兆以太网通信,采用符合SCPI规范的控制指令,无需外部PC进行信号处理
支持对所有WLAN、Bluetooth、ZigBee、Z-Wave、WiSUN、LTE-U和DECT设备进行测试
- 能够完全测试IEEE 802.11ac规范的增强功能,该规范要求更大的带宽、更高的调制阶数,以及比传统Wi-Fi标准更严格的EVM要求
- 能够测试几乎所有IEEE 802.11规范,包括802.11 a/b/g/n/p/ac/ah/j
- 完全向后兼容现有的LitePoint WLAN测试系统
- 能够测试所有蓝牙设备标准(1.x、2.x、3.0、4.x、5)
- 能够测试基于802.15.4的标准,包括ZigBee
- 能够测试Z-Wave(ITU-T G.9959)
- 能够测试WiSUN MR-FSK(IEEE 802.15.4g)
- 能够测试LTE-U(小基站下行)
- 能够测试DECT标准(ETSI EN 300 176-1)
支持广泛的导航和广播标准测试
- 能够测试四种主要的卫星导航技术:GPS、GLONASS
- 能够测试主要的广播标准,如FM和ISDBDedicated硬件,以实现对多种技术的并行测试
- 实时生成波形,可模拟环境条件的变化
高测试生产力,适合生产环境
- 第五代数据包引擎提供业界领先的测试速度
- 内置4装置并行测试能力,确保较高的测试系统效率
- 通过专用硬件进行双向和单向通信并发测试能力
IQxel-M:连接性测试系统手册 7
支持可扩展MIMO
- 可扩展架构,支持最多8x8真正MIMO
- 支持测试所有关键性IEEE 802.11ac MIMO规范增强功能,包括MU-MIMO
- 支持波束成型校准
内置波形生成功能
- 能够为不同技术生成自定义波形
灵活的编程接口
- 能够在现有的LitePoint系统和使用LitePoint IQmeasure的程序中利用API测试例程
- 能够使用基于文本的SCPI编程功能通过以太网进行编程
- 能够使用LabVIEW等平台进行图形化编程
- 完全向后兼容现有的LitePoint连接性测试系统
- 提供整体测试软件解决方案
- 提供LitePoint IQfact+软件解决方案,用于对领先的WLAN/蓝牙芯片组进行自定义测试
- 能够校准和验证数百个遗留芯片组和新型芯片组
如需关于合作伙伴产品/服务的详细信息,请访问:https://www.litepoint.com/products/iqxel-m/
支持的器件 | BlueNRG |
工具类型 | Testing tool |
地点 |
Served Countries:
欧洲, 北美