JPEmbedded的JPE 61850–Papilio gateway是一款经济、高效的硬件解决方案,允许将各种物联网设备和IED(智能电子设备)与电网集成。该产品可作为电子模块集成到自身设备中。
主要特性:
- 将MQTT、Modbus RTU、Modbus TCP和IEC 60870-5-103转换为IEC 61850
- IEC 61850堆栈通过认证
- 完全支持IEC 61850,包括彩信、GOOSE和采样值通信
- 用户友好型配置界面
- 将多个设备同时连接到IEC 61850网络(一对多)
- 低成本解决方案
- 使用我们的Drosera应用进行直观、快速的配置和映射
Device Type | 集成模组 |
功能 | connecting existing equipment to the smart grid |
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
韩国, 欧洲, 北美