KeyScaler™可以大规模提供全面的物联网安全自动化。安全的设备注册和配置、自动化密码管理、策略驱动型加密和证书管理,以及无需人为干预就能向设备提供公钥基础设施(PKI)证书。
- 面向Microsoft Azure IoT的安全组件
- 通过面向Azure Sphee、Azure IoT Central、Azure IoT Hub、Azure Key Vault、Azure IoT Edge、Azure DPS、Microsoft Active Directory、Azure Event Hub数据隐私、活动目录证书服务,以及Windows凭据管理器的连接器,帮助微软客户和合作伙伴提供安全性,以加速、优化和利用各自在物联网部署方面的投资。
- 面向PTC ThingWorx的安全组件
- 简化了ThingWorx和KeyScaler之间的集成,提供数据安全、设备认证、管理接口,以及设备授权。
- Amazon Web Services(AWS)IoT PKI连接器
- 使用AWS SDK的服务连接器,支持证书配置、注销,以及“事物”创建和证书分配。
- 增强型平台集成连接器
- 灵活的接口,可与任意外部平台和服务集成。针对发生在KeyScaler中的事件提供实时通知。
- 自动化证书管理
- 针对物联网设备和网关实现自动化证书配置和管理。
- 内部私有PKI
- 客户可生成自己的内部私有根证书授权中心和密钥,用于向设备和AWS IoT服务提供自签名证书。
- 安全软存储
- 为了防止证书被盗或未经授权使用,代理以加密方式存储证书和相关密钥对。描述仅适用于KeyScaler服务器策略中定义的授权应用程序。
- 端到端数据安全
- 高效的策略驱动型精细加密技术,可在使用第三方网络和云服务时提供安全的端到端交付和存储。
- 支持硬件安全模块 (HSM)
- KeyScaler支持将nCipher Security和Thales/Gemalto硬件安全模块(HSM)作为可信根(ROT),为KeyScaler系统密钥、安全执行,以及私有PKI根CA密钥提供安全存储。
- HSM访问控制器
- 能够使用KeyScaler API管理已连接的HSM,确保密钥生成、数据签名、数据加密和通用公钥存储。安全数据存储库提供集中式加密数据存储,用于安全存储可传输到授权实体的数据。
- PKI签名+
- 专为不适合采用动态设备密钥生成 (DDKG) 的低功耗设备而设计。使用非对称密钥签名和自动身份验证密钥轮换策略,实现强劲的设备身份识别。
- 自动化密码管理
- 自动设置和管理设备上的密码,并根据策略进行轮换,确保只有拥有权限的个人才能访问。
- 开发工具
- 客户端SDK和开发库提供了相关方法,支持轻松集成到新应用和现有应用中。服务器端REST API让我们能够轻松使用KeyScaler服务。
建议的服务 | Safety |
地点 |
Served Countries:
全球