LS53LX-S-L0 Light Saber传感器VL53L0X
法国制造的飞行时间分接板完美适合距离测量解决方案
意法半导体的VL53L0X具有以下特征:
- 快速,精确测距
- 测量的绝对距离达到2m
- 报告的距离与目标反射率无关
- 人眼安全
- 940 nm 激光器 VCSEL
- 1类激光器件,符合最新标准IEC 60825-1:2014(第3版)要求
分接板的特征:
板上采用意法半导体的VL53L0X传感器
- LED独立引脚:
- 连接到Vin或2V8引脚以指示电源是否接通
- 连接到主机的GPIO(由固件驱动),指示精确距离或条件
- LDO 2.8V带200 mA输出(Vin可以提供这些额外电流时)
- VIN取值范围2.8V~5V,兼容Arduino、Raspberry、Nucleo Board等任意板件
- 电平转换器存在于I2C上,以及XShut和GPIO中
- 尺寸22.86mm x 12.7mm(0.9” x 0.5”)
应用
- 物联网
- 用户检测
- 楼宇和工业自动化
- 智能照明
- 消费电子
- 安全和接近感测
- 机器人技术(障碍检测)
- 1D姿势识别。