MAIA是一种单独的嵌入式低成本无线M-Bus RF模块,专为采用了无线M-Bus标准(EN13757-4)和OMS标准的AMR(自动抄表)智能计量应用和智能电网基础设施而开发。
特征概述:
- 小尺寸(13,4 mm x 14,5mm),可用于SMD表面贴装
- 1.8 – 3.8 V电源电压,超低功耗模式
- 电流消耗低至0.27uA
- 全屏蔽
- 输出功率:+12dBm
- 符合EU RED指令要求
- 无线M-Bus EN13757-4:2013和OMS堆栈,以及几种仪表的应用实例
支持的器件 | STM32L0 |
Device Type | 集成模组 |
功能 | Wireless M-Bus radio |
地点 |
Served Countries:
欧洲