MAMWLExx
Move-X出品的MAMWLExx是一款符合LoRaWAN标准的低功耗无线电模块,基于意法半导体的STM32WLEx微控制器。它由一个32位ARM Cortex-M4驱动(时钟频率可达48MHz),具有最高64kB的SRAM存储和256kB的Flash存储。该模块内嵌:一个低功耗Sub-GHz无线电模块,支持处于868-915 MHz频段的LoRa®、(G)FSK、(G)MSK,以及 BPSK,输出功率可达+22dBm;两个板载功率放大器,可有效提高不同TX功率下的电源效率(可编程,不超过32步,步长为1 dB);高质量的32 MHz TCXO和RF匹配网络,确保传输过程中的高度稳定性。
轻松实现RF集成
MAMWLExx模块可集成到提供以下装配版本的PCB中:
- 天线通过板载u-fl同轴连接器进行连接,无需在应用PCB上处理射频信号;
- 天线通过50 Ohm引脚进行连接 - 前提是您希望创建自己的天线设计,如PCB天线、SMA连接器等。
尺寸虽小,资源齐全
MAMWLE采用小型封装(15.5 x 16.5 mm LGA)面向任何应用板,配有37个GPIO和大量外设。
- 数字接口:I2C、SPI、I2S、LPUART、USART。
- 12通道ADC,配12位(最高16位)SAR ADC。
- 全套低功耗比较器和定时器。
- DMA,12位DAC,看门狗。
由于采用灵活的引脚排列,这些功能可以同时使用和多路复用,以优化PCB走线。
Device Type | 集成模组 |
功能 | Wireless Module for IoT application |
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
全球