防爆开发服务
面向在危险区域中工作的产品
符合标准的电子器件适合潜在的易爆气体环境
MESCO始终牢记防爆要求,提供从概念确立直至制造文件编制的全程服务。该任务可以缩短开发时间并降低生产成本。不适用Ex任务的追溯操作,且节省时间和金钱。这是取得成功的重要因素 - 尤其适用于成本敏感型产品。
防爆是过程自动化操作中的重要一环。因此,MESCO提供自有的安全防爆解决方案(符合IECEx、ATEX、FM、CSA等国际标准)。
- IECEx、ATEX、FM、CSA
- 本质安全Ex ia、ib、ic
- 符合Ex m标准的密封
- 增强的安全性,符合Ex e标准
- 符合Ex标准的设计
- 原型设计
- 获批支持
MESCO根据相关标准(例如IEC61511/IEC61508或EN50271/EN50402)实现具有功能性安全功能(SIS/SIF)的传感器和执行器。
支持的器件 | STM32 |
建议的服务 | Hardware |
地点 |
Served Countries:
全球