MSMP1基于意法半导体STM32MP1系列架构,是一款符合开放标准模块要求的系统级封装器件,采用高性能单/双CortexA7内核搭配CortexM4内核。MSMP1采用紧凑型设计并支持各种外设功能,可为嵌入式系统带来低功耗、高散热效率以及低成本。
STM32MP1通用微处理器单元 (MPU) 围绕两个CortexA7 CPU内核构建。具有支持各种外设功能的多个接口(如千兆位以太网端口、两个USB 2.0接口和两个CAN接口),并带有A/D转换器模块,因此非常适合入门级商用基础设施网关控制和工业网关控制等应用。所选定的OSM外形支持476个触点,在触点上几乎可实现CPU的所有功能,因此适用于大多数工业应用。
特性:
- 单/双Cortex-A7内核,运行频率最高800 MHz
- Cortex-M4,运行频率最高209 MHz
- 512 MB至2 GB LPDDR3 RAM
- 4 GB至64 GB eMMC NAND Flash存储器
- 10/100/1000 Mb 以太网
- USB2.0 Host/OTG
- 2个CAN接口
- UART,I²C,SPI
- ADC,DAC
- 并行显示器端口
- 相机接口
- 符合SGET OSM标准
- 尺寸中等,30 x 45 mm
- 476个触点
- 商用产品温度范围0°C至+70°C
- 工业用产品温度范围-40°C至+85°C
支持的器件 | STM32 MPUs |
Device Type | 集成模组 |
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
全球