Multilink Universal FX是一款高速调试工具,能够实现PC/笔记本对ARM Cortex设备和一些非ARM架构上的JTAG/SWD的访问。它将Windows设备上的USB端口与目标设备上的标准调试连接器相连接。只需简单翻开塑料外壳即可取出调试头。包括与所有支持的设备相对应的带状电缆。
特性:
- 从PC到Multilink的USB接口可快速、轻松地实现编程和调试
- 可通过USB接口供电——无需单独供电(从目标设备获得的供电不到1 mA)。
- 与其他PEmicro Multilinks相比,与同步设备的通信速度增幅高达10倍
- 目标电压:1.8 V-5.25 V
- 可为目标设备供电
- 与诸多制造商的ARM设备和一些其他架构兼容。
- 用于某些SPC56xx-58xx系列的流水线编程算法可显著提升编程速度。
- ARM设备支持包括JTAG和SWD协议*
- 含6英尺长的A型公头到B型公头USB连接线。
支持的器件 | STM32 |
工具类型 | Debugger Tool,In-Circuit Programmer |
地点 |
Served Countries:
全球