如今的地理定位应用需要的不仅是2D。Pinnacle以3D的形式展示整个世界。Pinnacle为任何地理定位应用提供精确的z轴“地面水平”垂直定位
- 专为关键任务型应用而设计
- 现代经济需要新一代GPS:公共安全、共享应用、交付、游戏、关键基础设施、E911
- NextNav的专用管理网络使Pinnacle可在整个大都会地区使用,提供全面的覆盖范围,且可进行扩展以满足各种使用情况。
- 经证实,在94%的时间内提供±3m的准确度,超过了FCC的精度要求
- 室内及室外工作
- 在整个大型城市市场中提供一致的垂直定位功能,无需构建特定的基础设施
- 几乎适用于所有现有设备和新型设备
- 事故指挥官可准确定位第一响应者,从而做出更明智、实时的决策
- 通过精确的垂直定位和精确的高度数据,可缩短应急响应时间
- 定位应用能通过地面水平定位改善用户体验并提升品牌价值
- 游戏中准确的垂直定位可以提供更好的用户体验,从而提高用户获取率和保留率,并增加终身价值
地点 |
Served Countries:
美国