Percepio DevAlert提供带远程诊断功能的物联网设备监控服务,用于系统测试、现场测试和部署。DevAlert会将物联网软件中的重要异常(如运行时错误)通知开发人员,并提供记录,用于可视化跟踪诊断。一旦改进型解决方案就绪,即可通过云连接将其作为无线更新进行分发。
DevAlert Sandbox提供有时限的免费DevAlert评估。它允许用户使用模拟的STM32F4器件直接在自己的web浏览器中体验完整的DevAlert设置,无需编写任何代码。源代码和Eclipse开发工具中包含一个可以直接执行的应用程序,可让开发人员深入研究软件异常监控的用例,并将解决方案扩展到自己的项目中。
推动物联网设备开发人员的业务因素:
- 基于产品的实际使用情况,通过数据驱动的软件改进超越竞争对手
- 通过持续改进来提高客户满意度和积极评价率,进而促进产品销售
- 通过对产品问题的即时认知和响应,提供产品可靠性和降低责任风险
- 降低客户支持和产品召回成本
- 加快产品上市速度
物联网设备监控的优势:
- 提高软件可靠性 - 能够快速检测和修复漏洞
- 提高硬件可靠性 - 能够检测硬件故障引起的软件错误
- 增强产品性能 - 了解您的软件在真实环境中的表现,并相应地改进算法
- 掌握用户体验 - 深入了解客户如何与您的设备互动
如需详细了解Percepio DevAlert和DevAlert Sandbox,请参阅意法半导体博文DevAlert与STM32:通过沙箱和若干工具来应对漏洞和恶意攻击。
支持的器件 | STM32 |
工具类型 | Debugger,Performance |
地点 |
Served Countries:
全球