PHOENIX是一种基于S2 LP和STM32L051控制器的低成本无线射频模块,频率范围为868MHz,输出功率可达+16 dBm。该模块采用紧凑型设计,具有超低电流消耗,非常适合电池驱动型应用。
PHOENIX随附OMS软件堆栈(PHOENIX-W:OMS 3.x或OMS 4.2规范)或mioty®堆栈(PHOENIX-M)。
该模块适用于广泛的计量应用,可安装在仪表侧或接收器侧。能够在很短的时间内让仪表具有无线M-Bus/ OMS或mioty®功能,或者让网关能够接收支持OMS功能的系统。
我们可随时支持您将模块集成到应用中,并通过天线仿真、开发和测量进行适当的天线设计。
特征概述:
- 小尺寸:14,5 mm x 14,5 mm
- 输出功率:最高+16 dBm
- 32位MCU ARM® Cortex® M0+控制器
- MCU频率可达32 MHz
- 可以使用UART或API接口
- 8KB SRAM, 2KB EEPROM
- 非常适合电池驱动型应用
- 超低功耗:Rx= 典型值 7,2 mA; Tx= Typ. 20 mA
- 64 KB闪存
- 封装:托盘(90件)或卷带(500件)
支持的器件 | STM32L0 |
Device Type | 集成模组 |
地点 |
Served Countries:
欧洲