Wurth Elektronik功率电感非常适合DC/DC转换器和开关稳压器,具有低工作电压和极高的效率。请看下面的一些示例:
径向引线式绕线电感(WE-TI)
特性
- 径向通孔式电感
- 高饱和度型芯材料
- 小尺寸
- 最大电流8.5 A
- 按要求定制设计
应用
- 信号滤波
- 开关,适用于中小型电压的开关电源
- 电源滤波器
- EMI 过滤器
WE-TI示意图
SMD 屏蔽式功率电感(WE-PD)
特性
- 磁屏蔽版本,导致低泄漏磁场
- 高存储容量
- 低自我损耗
- SMD电感器的最大可能电流负载
- 工作温度范围:-40 °C 至 +125 °C
- 建议的焊接工艺:回流焊
应用
- 低工作电压(电脑、笔记本电脑、手机、寻呼机)的开关式稳压器
- 集成式DC/DC转换器
- 非常适合开关式稳压器,具有极高的效率(> 86%)
- 显卡
- 塑料基板:由于采用整体式结构,更适合高振动或冲击应用
WE-PD示意图
SMD绕线电感(WE-GF)
特性
- 线绕在铁氧体上
- 工作温度范围:-40°C 至 +105°C
- 抗湿性强
- 建议的焊接工艺:回流焊
- 根据要求提供5%的公差
应用
- 射频电路,例如调谐器、应答器等
- 射频放大器电路,例如天线放大器
- 振荡器
- 滤波电路
- 放大电路
WE-GF示意图
SMT功率电感(WE-PD)
特性
- 通过AEC-Q 200认证
- 超低RDC和RAC
- 基于铁氧体的最大饱和电流
- 适合最高10 MHz的开关频率
- REDEXPERT提供的温度相关参数
- 工作温度范围:-40 °C 至 +125 °C / +150 °C
应用
- 开关电源(从0.1 W至300 W)
- 集成式DC/DC转换器
- 非常适合具有超高效率(>95%)的开关电源
SMT功率电感(WE-MAPI)
特性
- 磁性铁合金允许高额定电流
- 紧凑型设计
- 磁屏蔽
- 高电流能力,可处理高瞬态电流峰值
- 低噪声,低漏磁噪声
- 通过AEC-Q 200认证
- 工作温度范围:-40 °C 至 125 °C
应用
- DC/DC转换器,适用于大电流电源
- DC/DC转换器,适用于现场可编程门阵列(FPGA)
- POL转换器
- 便携式电源,例如PDA、数码相机
- 主板/显卡
- 电池供电的设备
- 无线通信设备
- 手机、平板电脑,以及其他移动设备的电源
SMT扁平线大电流电感(WE-HCI)
特性
- 通过AECQ 200认证
- 磁屏蔽
- 扁平线圈,确保高频率下低损耗
- 低杂散场
- 环境工作温度:-40 °C至+125°C / +150 °C / +155°C
- 建议的焊接工艺:回流焊
应用
- 显卡
- 笔记本电脑
- 工业计算机
- 主板
- 高电流开关稳压器
- DC/DC转换器
- 多相开关稳压器
- 滤波器
SMT功率电感(WE-XHMI)
特性
- 扁平线圈,确保低铜损耗
- 复合型芯材料允许高饱和电流
- 紧凑型设计
- 磁屏蔽
- 高电流能力,可处理高瞬态电流峰值
- 低漏磁噪声
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
- DC/DC转换器,适用于大电流电源
- DC/DC转换器,适用于现场可编程门阵列(FPGA)
- 移动设备的电源
- POL转换器
- 主板/显卡
- 电池供电的设备
- 无线通信设备
- 滤波器
Device Type | 组件 |
功能 | Power Inductors |
地点 |
Served Countries:
全球