精密GNSS模块(PGM);Starling定位引擎及Skylark校正服务,面向基于TESEO的OEM设计。
- 支持GPS、伽利略、北斗以及L1+L5频带。
- <7cm 精度(50%的时间在开阔天空下静止24小时内测量)。
- 航迹推测功能使用ASM330 IMU和车轮计时与反向以及基于CAN总线的输入。
- 可配置输入/输出。30x51mm
Device Type | 集成模组 |
功能 | Providing Precise GNSS Positioning to mobile applications |
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
澳大利亚, 欧洲, 日本, 韩国, 中国台湾, 美国