PLT-300A是第二代生产线工具,适用于在生产环境中进行Linux刷写和测试。标准化硬件安全连接到PLT云,并支持连接设备的固件编程和测试自动化。
特性:
- 可编程电源达24Vc
- 通过JTAG、SWD、UART、USB 对MCU进行编程
- microSD™ Flash卡
- 测量电压、电流、电阻、电容
- UART通信
- Bluetooth®低能耗 低电平(LL)及GATT命令
- CAN总线通信
- 1 TB固态驱动器(SSD)
- 基于云的固件部署
- 自动测试报告
- 支持条码扫描器
- 支持NFC标签写入器
- 支持标签打印机
- HDMI显示器端口
应用:
- 固件编程
- 设备配置
- 在线测试
- 成品检测
- 生产测井
支持的器件 | STM32 |
工具类型 | Production tool |
地点 |
Served Countries:
亚洲, 欧洲, 北美, 南美洲