Quarklink
QuarkLink是基于软件的物联网安全平台,帮助设备所有者管理其物联网生态系统安全。它既可以与QDID配合,也能与其他硬件ROT组合运用。本质上,QuarkLink将物联网设备连接到服务器托管的应用程序(本地或云端)。在制造过程中将固件映像注入物联网设备内,并由QuarkLink进行加密和签名,从而支持实现配置、身份验证和管理(监控、更新等)。QuarkLink具有平台独立(可以与各种硅和云端解决方案配合)和密码敏捷(插件功能允许利用任何算法)等特点。
其独特之处在于,能够以单一工具提供广泛的功能。它提供了:
- 安全配置,包括加密密钥和固件
- 自动安全登陆任意平台,并可同时登陆多个平台。现在支持AWS、Microsoft,以及Mosquito,后续还会支持很多
- 安全监控,包括固件加密、签名和空中安全更新,以及证书和密钥的更新和撤销
即便工程师不具备专业物联网安全知识,可也在几分钟内完成QuarkLink的设置。数以千计的终端设备可以通过加密API连接到服务器 - 只需轻敲几下键盘即可启动即时的自动化过程。
提供两个版本的软件:
- 初始阶段,客户可以获取或下载仅面向B-L4S5I-IOT01A探索套件的二进制版本。版本允许客户连接到QuarkLink并登录AWS。
- 如果客户希望基于二进制版本开发自己的应用程序,则将获得示例项目的完整源代码。一旦通过审查,CQ就会向其发送代码。
支持的器件 | STM32L4+,STM32U5,STSAFE-A100,STSAFE-A110 |
地点 |
Served Countries:
全球