天线设计、射频和无线架构:
- 射频、LoRa、sub-GHz和无线开发
- 射频、IP和蜂窝网络、RFID性能
- 天线设计和性能、优化成本和供应链、批准、资格和调谐
- 无线产品端到端开发,包括短距离和远距离射频、sub-GHz、低功耗Bluetooth®技术、线程、LoRa到蜂窝网络、LTE-M、NB-IOT
- 信号处理、MESH网络(ZigBee和线程集成)
- 射频系统设计和关键组件选择:就如何选择通信系统关键组件为您提供咨询服务
- 多无线电器件系统设计:设计器件关键功能以实现在一个器件中使用多个无线电
- 适用于嘈杂环境的射频设计:即使在正常设计失败的嘈杂环境中,射频设计也能实现良好的无线性能
认证、质量和成本优化:
- Wi-Fi认证
- FCC认证
- 空中固件更新
- 蓝牙认证
- 浏览FCC、FDA、CTIA和国际无线法规
- 根本原因分析和补救措施
- 可靠性和QoS无线性能系统视角
- 优化发送器功率、接收器灵敏度、带宽和数据速率,以满足无线法规和性能要求
- 链接预算路径损耗、建筑物和人体周围的传播研究
- 以经济高效的方式克服多径衰落的硬件选项
- 针对互调和噪声系数的无线和GPS协同定位分析
- 配有印刷天线的GNS模块或芯片向下解决方案,可大幅降低BOM成本
- 服务可靠性和功耗优化的无线协议选择与设计
- 射频产品测试规范和实施:寻找测试和过度设计之间的平衡点,避免不必要的成本和延迟
支持的器件 | STM32 |
建议的服务 | Certification, Consulting, Hardware Design, Electronic Manufacturing, Prototyping |
地点 |
Served Countries:
亚洲, 欧洲, 北美