RT-Thread studio是一站式开发工具,具有易于使用的图形化配置系统和丰富的软件包与组件资源,支持简单、高效地开发物联网应用。
RT-Thread Studio具有项目创建和管理、代码编辑、SDK管理、RT-Thread配置、构建配置、调试配置、程序下载和调试等功能。还将图形化配置系统与包和组件资源相结合,减少了重复工作,提高了开发效率:
- 免费使用
- 支持主流的C/C++语言开发
- 强大的代码编辑和重构功能
- SDK Manager支持在线下载和更新RT-Thread的最新源代码包
- 易于使用的项目创建向导可以快速进行原型验证
- 全新的图形化配置系统,支持原理图和树形图配置
- RT-Thread软件包平台提供各种软件包资源
- 丰富的调试工具,支持快速查看和跟踪问题代码
支持的器件 | STM32F0,STM32F1,STM32F2,STM32F4,STM32F7,STM32G0,STM32G4,STM32H7,STM32L0 ,STM32L1,STM32L4 |
工具类型 | Utilities |
地点 |
Served Countries:
全球