embOS是由优先级控制的RTOS(实时操作系统)。其设计目的是作为开发嵌入式应用程序的基础,自1992年以来一直完善至今。embOS适用于所有流行的核心、编译器和开发工具,并已部署在众多应用领域的数十亿设备中。
主要特性:
- 功能强大且易于使用的API
- 高性能,低内存占用率
- 提供内核感知插件
- 零中断延迟
- 符合MISRA-C:2012要求
- 功能安全认证版本,符合IEC 61508 SIL 3和IEC 62304 Class C标准
- 提供STM32Cube嵌入式软件包(SEGGER.I-CUBE-embOS)
embOS具有以下四种版本:
embOS - 领先的实时操作系统
从电池供电型单芯片产品到高端系统:embOS RTOS用于不同的目标市场,包括工业控制、物联网、网络、消费电子产品、安全关键型设备、汽车、医疗器械,以及航空电子设备等。这使其成为嵌入式行业中领先的RTOS。
embOS-MPU - 全面的内存保护
embOS-MPU采用硬件内存保护单元和额外的软件机制,以防单一任务影响整个系统。如此一来,即使单一任务中出现了错误,其他任务和操作系统本身仍会继续执行,从而增强了嵌入式应用的稳定性和安全性。
embOS-Safe - 认证的RTOS确保功能安全
德国TÜV Süd已经根据IEC 61508 SIL 3和IEC 62304 Class C标准对RTOS embOS进行了认证。embOS-Safe提供预先认证的组件,简化了用户侧的认证过程。因此,embOS-Safe非常适合充当安全产品的基础组件。
embOS-Ultra - 参见单独条目
支持的器件 | STM32 MCUs,STM32 MPUs |
Software Function | 制程 |
中间件 | RTOS |
可交付成果 | 源文件 |
许可类型 | 商业(免费试用版) |
地点 |
Served Countries:
全球