J-Link调试探针具有优越的性能、广泛的功能集、大量受支持的MCU,且兼容所有流行的开发环境,优化了用户调试和Flash编程体验。
STM32探索板和Nucleo板套件中包含的板载ST-LINK可以通过Segger网站上提供的特定版本J-Link固件进行免费升级
主要特性:
- 支持所有流行的调试器和IDE
- 跨平台支持(Windows、Linux、MacOS)
- 可以最高1 MB/s的速度下载到RAM和Flash存储器(J-Link BASE / PLUS)
- 可以最高4 MB/s的速度下载到RAM和Flash存储器(J-Link ULTRA+ / PRO)
- 包含SEGGER的Ozone调试器和J-Flash编程工具的使用许可(J-Link BASE除外)
- Flash存储器中软件断点数量不限(J-Link BASE除外)
- LED用于电源和RESET指示 免费软件更新(J-Link ULTRA+、J-Link PRO)
- 以太网接口用于网络访问(J-Link PRO)
- 独有的实时传输技术(RTT)
- 免费的GDB服务器,允许在所有基于GDB的调试解决方案中使用J-Link
- 内置VCOM功能
- 提供各种目标适配器和光学隔离适配器
- J-Link BASE和PLUS采用两种外形尺寸:经典型/紧凑型,两者具有相同的功能
支持的器件 | STM32 MCUs,STM32 MPUs |
地点 |
Served Countries:
全球