SensorTile.box是一种物联网节点,可以作为评估套件,使用BLE通过智能手机上的专用APP来测试多种创意想法。 全套运动和环境传感器、处理能力、超大内存用于日志记录、无线通信、USB、电池充电器、LED、电池,以及塑料外壳使SensorTile.box成为完整且随时可用的评估套件,极大地加快了产品开发速度。 有了SensorTile.box,能够实现传感器数据融合、步进计数器、FFT、硬铁补偿、RMS、MAX、min和ARMA算法等增强型功能。借助易于使用的APP和智能手机与SensorTile.box之间的专用协议,可以在三种模式下使用评估套件:入门级、专家级和专业级。 入门级模式使用前置记录器应用程序,如振动监测、环境监测、测斜仪、婴儿哭泣检测、数据记录器、指南针等。专家模式允许在简单的图形环境中创建自己的应用程序。专业模式连接到STM32编程器,实现对STM32ODE的完全兼容。SensorTile.box还可用于CUBE.AI。 |
Device Type | 集成模组 |
地点 |
Served Countries:
全球