SoftSIM是面向STM32的SDK,允许STM32 MCU下载SIM配置文件到IoT模块,并进行删除、激活和禁用等操作。
IMSI下载由MCU发起,连接到Linksfield CMP平台一获取并激活IMSI,然后将IMSI写入SoftSIM。
工业级产品,使用寿命5-8年,支持配置文件下载,兼容多家网络运营商,能够切换网络运营商。
Links Field Networks可提供物联网设备部署前的物联网网络测试和验证等工程技术服务。网络连接问题的故障排查和解决。
Links Field Networks还可以提供培训,讲解如何将Links Field Networks SDK或工具解决方案集成到物联网设备中,通过MCU下载和管理配置文件,从而提供全球网络连接。
支持的器件 | STM32 |
工具类型 | Connection Kit |
Software Function | 连接 |
可交付成果 | 二进制文件 |
许可类型 | 免费 |
地点 |
Served Countries:
非洲, 亚洲, 欧洲, 北美, 南美洲