ST-AudioWeaver是一款先进工具,可简化和优化基于STM32微控制器的音频开发和调谐。
这款基于PC的工具利用一个图形化接口,通过从160多个模块中进行简单地拖放就能方便地创建和调节高级音频处理链路。
无需DSP编码技能。当使用运行时核心库时,输出是经过优化的嵌入代码(可用于生产),大大缩减了开发时间和成本。
意法半导体向STM32客户免费提供该特别产品,并增加了对一些ST音频模块(如虚拟化和低音加强)的支持。
除此之外,也可使用DSP商业产品对ST-AudioWeaver进一步升级,以获得额外的或定制化的音频模块以及MATLAB® API支持。
Concepts commercial offers.
用户也可以授权软件解决方案,如DSP概念“语音UI”。
特性:
- Audio Weaver Designer™:
- 图形化设计和配置工具
- 实时调谐界面
- 周期精确分析
- Audio Weaver Runtime Core™:
- 产品内置软件音频引擎
- 易于集成到现有软件产品中
- 160+ 人工优化的音频构建块
评估版本:是
可交付成果:二进制
许可类型:免费
如需关于合作伙伴产品/服务的详细信息,请访问:www.dspconcepts.com
支持的器件 | STM32 |
工具类型 | Code Generator |
地点 |
Served Countries:
北美, 欧洲, 亚洲