TODOS Technologies提供以下专业技术,与STHS34PF80一起创建完整的物联网传感系统:
- 光学设计
- PCB设计
- 应用软件
- 嵌入式软件
- 测试和认证
应用场景包括:
- 运动
- 在场检测
- 窗帘
- 虚拟墙,
- 接近检测
TODOS Technologies设计、制造和测试系统,并根据每个用例的特定场景/应用针对室内和室外用途提供定制服务。
该系统由电池供电,不受误报警影响,具有出色的响应能力。
TODOS Technologies在嵌入式软件中实现已开发的算法,将基于Digital TMOS的传感系统用于在场检测、运动检测、窗帘、虚拟墙,以及接近检测。每个用例都需要根据特定应用的特定场景定制软件。
如需更多信息:请查看TMOS算法
Digital TMOS包含一个ASIC,用于将模拟信号转换为数字信号,由ASIC和外部设备(如MCU)进行处理。
信号处理显著改善了信噪比和非均匀性,减少了误报警,优化了功率,包含自校准功能,支持自动操作,并运用巧妙的算法以优化和提高性能。
建议的服务 | Consulting, Manufacturing, Testing |
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
全球