符合MISRA标准的TCP/IP是一种高效的嵌入式协议栈,使用可验证的流程开发,严格遵守MISRA编码标准。每一行代码均可在嵌入式系统中高效运行,且Tuxera软件中没有任何开源或第三方代码。
对于典型的嵌入式应用来说,这意味着该协议栈在没有额外成本的情况下提供了非常出色的性能和质量水平。换言之,您的嵌入式物联网应用将为您和您的客户提供更高的可靠性。每个协议栈都配有MISRA合规报告和测试套件,以验证在目标系统上是否正确运行。
核心协议栈:
- IPv4
- BSD
- UDP
- ARP
- ICMP
- IGMP
- DNS客户端
- DHCP客户端
- FTP服务器
- TFTP客户端/服务器
应用:
- MQTT
- HTTP服务器
- HTTP客户端
- SNTP
- NTP
- eSMTP
- Telnet
- Syslog
- DHCP服务器
- SNMP(代理/管理程序)
联网:
- PPP
- NAT
安全性:
- TLS/SSL
- DTLS
- IPSec/IKE
- EEM嵌入式加密管理器
支持的器件 | STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球