可认证的网络协议栈,面向安全关键型嵌入式系统
Tuxera SafeTCPIP是完整的嵌入式TCP/IP v4网络协议栈,根据ISO 26262汽车安全完整性等级 (ASIL) B标准而开发。该协议栈能够集成任何需要高等级安全完整性的系统,并可映射到其他标准(如IEC 61508和ISO 62304)。
为了保证网络质量,汽车软件开发人员需要一个可认证的TCP/IP协议栈,以便集成到安全产品或环境中。联网汽车和车载安全系统的事实网络标准是TCP/IP,但市场上可买到的的产品很少符合安全标准,只是获得部分认证,或紧密集成到单一供应商的开发系统和RTOS。
Tuxera SafeTCPIP是独立设计的现成联网软件堆栈,填补了面向汽车、工业或医疗应用场景的关键市场空白。它几乎可以匹配所有现代微控制器,无论是否有RTOS。此外,它还包含测试套件,用于验证网络协议栈所需的RTOS资源。
SafeTCPIP根据ISO 26262 Section 6的完整流程开发,用于集成高等级安全完整性的汽车系统。它具有独立的软件生命周期维护支持。根据特定的安全标准,可对经过验证的产品进行维护和改良,这些安全标准独立于任何集成了SafeTCPIP的其他项目。
如ISO 26262-10中所定义,该协议栈作为一组独立安全单元(SEooC)进行构建,并作为具有全生命周期维护支持的独特安全项目进行交付。TCP/IP协议栈的可重用性有助于保持长期稳定性和降低开发成本。
支持的器件 | STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球