UDE Universal Debug Engine® / Universal Access Device 3+(UAD3+)是一款用于调试、测试和系统分析的强大工具。UDE将调试、跟踪和运行时分析的综合功能与直观高效的用法相结合。UDE的基本功能包括C/C++和汇编程序调试、实时监控、系统可视化及系统分析。此外,UDE还为测试自动化、系统内FLASH编程、支持各种实时操作系统以及AUTOSAR软件开发等提供了多种功能。UDE支持意法半导体的各种多核SoC和微控制器系列。
UDE可在单个通用用户界面中高效、便捷地控制和监控多核架构。该工具允许对包含特殊内核(例如GTM、HSM、eTPU、PPU等)的同构和异构多核系统进行同步调试(同时停止、单步以及重新启动在不同内核上运行的软件执行)。
Universal Access Device 3+ (UAD3+) 是UDE强大跟踪功能的高端硬件平台,可与支持的架构和控制器实现稳健、高效、快速通信。 凭借连接到UAD3+基础器件的各种跟踪盒,可以通过高速并行和串行跟踪接口记录来自不同片上跟踪源(如 Arm CoreSight 或 NEXUS Class 3)的跟踪数据。UAD3+基本单元提供高达8 GB的跟踪内存,用于存储记录的跟踪数据。
支持的器件 | SPC56,SPC57,SPC58 |
工具类型 | Debugger |
地点 |
Served Countries:
全球