由PLS开发工具 (PLSUDE-STM32) 开发的Universal Debug Engine® (UDE) 用于以STM32 32位ARM® Cortex®-M为基础的MCU,是一款先进且强大的Windows®系统开发平台,可用于最新微控制器架构的应用程序开发, 支持多核、多系统和高性能嵌入式目标设计。
UDE与Universal Access Device 2系列(UADxx)配合使用,可支持STM32Fx和STM32Lx系列,并提供内置的实时跟踪及Flash支持。
UDE为所有可用的芯片调试资源和外设提供深度支持。UDE利用所有片上调试资源,为所有片上外设提供高级和低级调试支持。这是一种全新、独特的调试概念,基于一组可定制的标准组件和特定核心附加组件。
应用领域包括调试、刷写、实时跟踪记录与分析,还包括在开发、集成和系统级测试具有高时钟频率和多核目标的微控制器期间,对微控制器系统进行的校准。
支持的器件 | STM32 |
工具类型 | Debugger |
地点 |
Served Countries:
全球