安全插件
安全插件随附完整的源代码和设计保证包,旨在满足IEC 61508 SIL3标准要求
通过一系列安全插件扩展SAFERTOS® 的功能,提供完整的源代码和设计保证包,以满足IEC 61508 SIL3标准要求。
SAFEXchange
利用来自WITTENSTEIN高完整性系统的SAFEXchange,可以安全地跨黑色通道通信总线在多个处理器和内核之间共享安全关键数据。我们的方法是保护共享的数据,而不是通信通道本身。这使得SAFEXchange可以用于与黑色通道通信介质的共同工作。SAFEXchange符合IEC 61784-3原则。
SAFECRC Checker
通过使用WITTENSTEIN高完整性系统的SAFECRC Checker确认程序存储器的正确性,以防止损坏和恶意攻击。
SAFECheckpoints
SAFECheckpoints提供了完善的任务监控功能,可确保按计划进行任务调度。
支持的器件 | STM32 |
Software Function | 安全 |
中间件 | 功能安全 |
可交付成果 | 源文件 |
许可类型 | 商业(免费试用版) |
地点 |
Served Countries:
北美, 欧洲, 亚洲, 非洲, 大洋洲