WriteNow!系列并行系统内编程器
基于专有的WriteNow!技术,WriteNow!系列系统内编程是编程行业的一项重大突破。
该编程器支持大量设备(微控制器、存储器和其他可编程设备),其紧凑尺寸便于ATE/夹具集成。它们既能独立工作,也可连接到主机PC(内置RS-232、USB和局域网连接),并配有易于使用的软件实用程序。
硬件特性:
- 超快通用系统内编程器
- 真正的并行,一次最多可编程8个器件
- (多路解复用中最多可编程32个通道)
- 工业级可靠性
- 独立操作或主机控制
- USB、LAN、RS-232(隔离型)和底层接口(隔离型)
- 易于安装使用
- 尺寸小巧,便于固定
- 数据存储在内置的存储卡上
- 可编程电源输出(1.5-12.5V)
- 可编程I/O电压(1.6-5.5V)
- 支持多种接口(JTAG、SWD、UART、SPI/QSPI、SWIM、I²C等)
- 支持意法半导体全部器件:STM32、SPC5、STM8、ST7、ST10等。
- 继电器隔离栅和多路解复用器模块
软件特性:
- 项目生成器GUI内置实用程序:映像文件创建、文件管理器、ISP信号连接、内存分析
- SDK/ API—用于自定义应用(Visual C、Visual Basic、C#、LabView等)
- 基于ASCII的命令行协议
- 序列号、MAC地址、生产代码等的变量数据处理。
- 保护模式和数据加密
框图:
订购信息:
模型
WN-PRG01A 单站点系统内编程器(配继电器隔离栅)
WN-PRG02A 2站点系统内编程器
WN-PRG04A 4站点系统内编程器
WN-PRG08A 8站点系统内编程器
支持的器件 | STM32 MCUs,STM8 MCUs,SPC5 MCUs |
地点 |
Served Countries:
全球